Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2725420000 - WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBK
Stückliste
Weidmueller 2725420000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2725420000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 1000 V, 214 A, Polzahl: 2, Montageplatte, TS 35, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4050118796162
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
214 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
214 A
BAA351
Farbe
schwarz
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAG640
Montageart
Montagefläche
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.288 kg
BAB577
Tiefe
53.593 mm
BAA020
Höhe
70.034 mm
BAF016
Breite
72.05 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D