Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2726020000 - IE-BHD-SPE-M8-OT-FP
Lista materiałowa
Weidmueller 2726020000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2726020000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-BHD-SPE-M8-OT-FP
DESCSHORT
Description short
obudowa (ethernet przemysłowy) IP67
DESCLONG
Description long
Pusta obudowa specjalnie przystosowana do przemysłowych złącz Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118810776
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
85 °C
AAT099
Color number according to RAL
7001
BAB664
material
Brass
BAD304
Bearing track assembly possible
No
BAF785
Surface
nickel-plated
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.003 kg
BAB577
depth
18 mm
BAA020
height
13 mm
BAF016
width
14.200 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D