Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2727410000 - RS VERT 8P 24VDC Z UL V1
Stückliste
Weidmueller 2727410000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2727410000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RS VERT 8P 24VDC Z UL V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul mit Klemme, Steckverbinder, PUSH IN
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul als Schnittstelle mit Klemmen und Steckverbinder.
GTIN
4064675000433
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Steckklemmanschluss
BAB431
Montageart
G-Schiene G32
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF040
Masse
0.201 kg
BAB577
Tiefe
81.8 mm
BAA020
Höhe
108.2 mm
BAF016
Breite
102.5 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D