Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2727410000 - RS VERT 8P 24VDC Z UL V1
Nomenclature
Weidmueller 2727410000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2727410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS VERT 8P 24VDC Z UL V1
DESCSHORT
Description short
Module d’interface avec bloc de jonction, connecteur, PUSH IN
DESCLONG
Description long
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
GTIN
GTIN-Code
4064675000433
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Plug terminal connection
BAB431
mounting type
G track G32
BAH005
rated voltage
24 V
AAF040
Mass
0.201 kg
BAB577
depth
81.8 mm
BAA020
height
108.2 mm
BAF016
width
102.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D