Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2727410000 - RS VERT 8P 24VDC Z UL V1
Lista materiale
Weidmueller 2727410000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2727410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS VERT 8P 24VDC Z UL V1
DESCSHORT
Description short
Modulo d'interfaccia con morsetto, connettore, PUSH IN
DESCLONG
Description long
Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.
GTIN
GTIN-Code
4064675000433
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Plug terminal connection
BAB431
mounting type
G track G32
BAH005
rated voltage
24 V
AAF040
Mass
0.201 kg
BAB577
depth
81.8 mm
BAA020
height
108.2 mm
BAF016
width
102.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D