Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2727410000 - RS VERT 8P 24VDC Z UL V1
Спецификация
Weidmueller 2727410000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2727410000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RS VERT 8P 24VDC Z UL V1
DESCSHORT
Description short
Интерфейсный модуль с клеммой, разъем, PUSH IN
DESCLONG
Description long
Модуль передачи как интерфейс с клеммами и соединителями.
GTIN
GTIN-Code
4064675000433
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Plug terminal connection
BAB431
mounting type
G track G32
BAH005
rated voltage
24 V
AAF040
Mass
0.201 kg
BAB577
depth
81.8 mm
BAA020
height
108.2 mm
BAF016
width
102.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D