Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2730350000 - WPD 113 1X185+1X150/8X35 RD
Stückliste
Weidmueller 2730350000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2730350000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WPD 113 1X185+1X150/8X35 RD
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 185, 1000 V, 353 A, Anzahl Anschlüsse: 10, Polzahl: 1, TS 35, Montageplatte, rot
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
GTIN
4064675034988
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC820
min. Betriebstemperatur
-50 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
130 °C
AAF726
Bemessungsstrom
353 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
10
AAP530
Anzahl der Etagen
1
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
353 A
BAA351
Farbe
rot
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PA
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAF040
Masse
0.740 kg
BAB577
Tiefe
80.433 mm
BAA020
Höhe
126.25 mm
BAF016
Breite
63 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D