Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2730350000 - WPD 113 1X185+1X150/8X35 RD
Спецификация
Weidmueller 2730350000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2730350000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 113 1X185+1X150/8X35 RD
DESCSHORT
Description short
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, 185, 1000 V, 353 A, Количество соединений: 10, Количество полюсов: 1, TS 35, Монтажная панель, красный
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для распределения потенциалов. С высокой плотностью контакта.
GTIN
GTIN-Code
4064675034988
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
353 A
AAP403
Number of contact points per level
10
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
353 A
BAA351
color
red
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.740 kg
BAB577
depth
80.433 mm
BAA020
height
126.25 mm
BAF016
width
63 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D