Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2730360000 - WPD 113 1X185+1X150/8X35 BK
Lista materiale
Weidmueller 2730360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2730360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 113 1X185+1X150/8X35 BK
DESCSHORT
Description short
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, 185, 1000 V, 353 A, Numero di collegamenti: 10, Numero di poli: 1, TS 35, Piastra di montaggio, nero
DESCLONG
Description long
Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.
GTIN
GTIN-Code
4064675034971
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
353 A
AAP403
Number of contact points per level
10
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
353 A
BAA351
color
black
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.740 kg
BAB577
depth
80.433 mm
BAA020
height
126.25 mm
BAF016
width
63 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D