Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2731240000 - WPD 201 4X25/4X16 GN
Lista materiale
Weidmueller 2731240000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2731240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WPD 201 4X25/4X16 GN
DESCSHORT
Description short
Morsetto ripartitore di potenziale, 1000 V, 152 A, Numero di poli: 1, Grigio chiaro
DESCLONG
Description long
Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.
GTIN
GTIN-Code
4050118809930
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
152 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
152 A
BAA351
color
gray
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD123
Levels internally bridged
Yes
BAD774
Closing plate required
No
BAH005
rated voltage
1000 V
AAF040
Mass
0.132 kg
BAB577
depth
49.3 mm
BAA020
height
52 mm
BAF016
width
41.106 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D