Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2742050000 - AMC 2.5 800V DL
Kusovník
Weidmueller 2742050000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2742050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMC 2.5 800V DL
DESCSHORT
Description short
Svorka k připojení motoru, 2.5, 800 V, 22 A, Tmavě béžová
DESCLONG
Description long
Terminál pro připojení motoru kombinuje výkonnostní charakteristiky větší sítě s šířkou menší sítě. Výsledkem je maximální jmenovitý proud a současně minimální velikost. To snižuje náklady při nákupu, logistice i návrhu.
GTIN
GTIN-Code
4064675002345
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
22 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
4
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
22 A
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD774
Closing plate required
No
BAH005
rated voltage
800 V
AAF040
Mass
0.034 kg
BAB577
depth
87.8 mm
BAA020
height
108.05 mm
BAF016
width
6.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D