Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2742110000 - A2C 50/70 PE DL
Lista materiale
Weidmueller 2742110000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2742110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
A2C 50/70 PE DL
DESCSHORT
Description short
Morsetto PE, 50 mm², 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, Verde/giallo, arancione
DESCLONG
Description long
Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN
GTIN-Code
4064675002505
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
50 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
70 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAA351
color
green-yellow
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
70 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
16 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
10 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
10 mm²
BAD570
PEN function possible
No
BAD774
Closing plate required
No
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.164 kg
BAB577
depth
80.95 mm
BAA020
height
102.92 mm
BAF016
width
23 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D