Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2743460000 - FP PRO TOP3 24/20 2PIOL
Nomenclature
Weidmueller 2743460000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2743460000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FP PRO TOP3 24/20 2PIOL
DESCSHORT
Description short
Alimentation électrique en boîtier, IP65, fermé, complet, 20 A, 24 V, DC, Raccordement IDC, PUSH IN, M12 codage A (IO-Link)
DESCLONG
Description long
Raccord d'alimentation électrique DC dans les boîtiers pour une utilisation dans un environnement décentralisé.
GTIN
GTIN-Code
4050118892130
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
4.256 kg
BAB577
depth
220 mm
BAA020
height
196 mm
BAF016
width
196 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85044095
URL
URL
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D