Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2743540000 - CABTITE EP A 24/12 GY
Stückliste
Weidmueller 2743540000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2743540000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CABTITE EP A 24/12 GY
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeldurchführungsplatte (Kabeleinführungssystem) Cabtite (Kabeleinführungssystem) TPE, grau, 142 x 44 x 12 mm, Tiefe: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54
DESCLONG
Langbeschreibung
Durchführungsplattensystem für den Anschluss mehrerer Kabel in einem Installationsgehäuse.
GTIN
4064675120964
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAT099
RAL-Nummer
7035
BAA351
Farbe
grau
BAB664
Werkstoff
Thermoplastische Elastomere (TPE)
BAB894
Ausführung
Sonstiges
AAF040
Masse
0.039 kg
BAB577
Tiefe
12 mm
BAA020
Höhe
141.974 mm
BAF016
Breite
43.974 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39259020
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D