Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2743540000 - CABTITE EP A 24/12 GY
Nomenclature
Weidmueller 2743540000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2743540000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE EP A 24/12 GY
DESCSHORT
Description short
Plaque pour passage de câbles (système d’entrée de câbles) Cabtite (système d'entrée de câbles) TPE, gris, 142 x 44 x 12 mm, Profondeur: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54
DESCLONG
Description long
Plaque passe-câble permettant de connecter plusieurs câbles sur un boîtier d'installation.
GTIN
GTIN-Code
4064675120964
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
7035
BAA351
color
gray
BAB664
material
thermoplastic elastomers (TPE)
BAB894
Design
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.039 kg
BAB577
depth
12 mm
BAA020
height
141.974 mm
BAF016
width
43.974 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D