Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2744110000 - A2T 2.5 DT/DT
Спецификация
Weidmueller 2744110000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2744110000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
A2T 2.5 DT/DT
DESCSHORT
Description short
Клемма для проведения проверок, 2.5 mm², 400 V, 16 A, поворотный, встроенное испытательное гнездо: Да, TS 35, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для разделения цепей во время тестирования или выполнения измерений.
GTIN
GTIN-Code
4050118888409
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
130 °C
AAF726
rated current
16 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
2
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
16 A
BAA351
color
beige
BAB927
Design of longitudinal or transverse separation
swiveling
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
2.500 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD370
Integrated test connector present
Yes
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
400 V
AAF040
Mass
0.016 kg
BAB577
depth
51.65 mm
BAA020
height
114.335 mm
BAF016
width
5.1 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D