Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2744160000 - AEP DT 2.5 2T BL
Nomenclature
Weidmueller 2744160000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2744160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP DT 2.5 2T BL
DESCSHORT
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 112.8 mm x 2.1 mm, bleu
DESCLONG
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4064675035350
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.000 kg
BAA020
height
112.85 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D