Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2744160000 - AEP DT 2.5 2T BL
Lista materiale
Weidmueller 2744160000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2744160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP DT 2.5 2T BL
DESCSHORT
Description short
Piastre terminali (Morsetto) 112.8 mm x 2.1 mm, blu
DESCLONG
Description long
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
GTIN
GTIN-Code
4064675035350
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.000 kg
BAA020
height
112.85 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D