Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2744160000 - AEP DT 2.5 2T BL
Спецификация
Weidmueller 2744160000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2744160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP DT 2.5 2T BL
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 112.8 mm x 2.1 mm, синий
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4064675035350
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
blue
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.000 kg
BAA020
height
112.85 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D