Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2748680000 - HDC C COAX 75 F
Nomenclature
Weidmueller 2748680000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2748680000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC C COAX 75 F
DESCSHORT
Description short
Contact (connecteurs débrochables industriels) Femelle
DESCLONG
Description long
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
GTIN
GTIN-Code
4050118890655
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
female
AAC194
Type of packaging
Contact (industry plug-in connectors)
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D