Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2748720000 - HDC C HS BM0.2-0.5 AU
Nomenclature
Weidmueller 2748720000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2748720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC C HS BM0.2-0.5 AU
DESCSHORT
Description short
Contact (connecteurs débrochables industriels) Femelle, 0.5 mm², 1 mm
DESCLONG
Description long
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
GTIN
GTIN-Code
4050118890631
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
1 mm
AAB754
Contact design
female
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.500 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.200 mm²
AAC194
Type of packaging
Contact (industry plug-in connectors)
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D