Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2748720000 - HDC C HS BM0.2-0.5 AU
Lista materiałowa
Weidmueller 2748720000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2748720000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC C HS BM0.2-0.5 AU
DESCSHORT
Description short
Styk (złącza przemysłowe) złącze żeńskie, 0.5 mm², 1 mm
DESCLONG
Description long
Element styczny służący do przyłączania przewodnika do przewodnika przemysłowego.
GTIN
GTIN-Code
4050118890631
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB530
Diameter of the contact
1 mm
AAB754
Contact design
female
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.500 mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.200 mm²
AAC194
Type of packaging
Contact (industry plug-in connectors)
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAF040
Mass
0.000 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D