Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2751080000 - SEP 2C 2.5
Stückliste
Weidmueller 2751080000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2751080000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SEP 2C 2.5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 56.9 mm x 2.1 mm, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4064675267607
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
beige
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
2.100 mm
AAF040
Masse
0.002 kg
BAA020
Höhe
56.9 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D