Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2756940000 - EBB 25-50/16 AM
Nomenclature
Weidmueller 2756940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2756940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EBB 25-50/16 AM
DESCSHORT
Description short
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Nombre de raccordements: 3, Couleur laiton
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement pour distribution de potentiel. Avec densité de contat élevée.
GTIN
GTIN-Code
4064675005216
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
BAA020
height
54 mm
BAA351
color
brass-/gold-colored
BAB577
depth
24 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC676
Max. line cross section, flexible
50 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
10 mm²
BAF016
width
20 mm
AAF040
Mass
0.122 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D