Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2756940000 - EBB 25-50/16 AM
Спецификация
Weidmueller 2756940000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2756940000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EBB 25-50/16 AM
DESCSHORT
Description short
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Количество соединений: 3, цвета латуни
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для распределения потенциалов. С высокой плотностью контакта.
GTIN
GTIN-Code
4064675005216
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
BAA020
height
54 mm
BAA351
color
brass-/gold-colored
BAB577
depth
24 mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC676
Max. line cross section, flexible
50 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
10 mm²
BAF016
width
20 mm
AAF040
Mass
0.122 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D