Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2762310000 - AEP TTB 6 PG
Stückliste
Weidmueller 2762310000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2762310000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AEP TTB 6 PG
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussplatte (Klemmen) 109 mm x 2.1 mm, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4064675075899
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
beige
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAE496
min. Dicke
2.100 mm
AAF040
Masse
0.005 kg
BAA020
Höhe
108.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85472000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D