Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2762310000 - AEP TTB 6 PG
Nomenclature
Weidmueller 2762310000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2762310000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP TTB 6 PG
DESCSHORT
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 109 mm x 2.1 mm, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN
GTIN-Code
4064675075899
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
108.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D