Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2762310000 - AEP TTB 6 PG
Спецификация
Weidmueller 2762310000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2762310000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AEP TTB 6 PG
DESCSHORT
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 109 mm x 2.1 mm, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN
GTIN-Code
4064675075899
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
beige
BAC140
Combustibility class
V0
BAE496
min. thickness
2.100 mm
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
108.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D