Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27761 - Machine feet, aluminium with vibration absorption screw-on
Bill of material
27761-50
BEST
Order No.
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
D1
thread
M16 mm
H
height
138 mm
L
Length
120 mm
SHORE
Shore grade
EMPBL
Empfolene Belastung
N
MAXBL
Max. Belastung
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D