Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2777027 - D-UDK-RELG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2777027
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2777027
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 63,5 mm, Breite: 1,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-UDK-RELG
PREVIEW
Produktbild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Grundklemme, Länge: 63,5 mm, Breite: 1,5 mm, Farbe: grau
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918068615
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.0042 kg
AAB382
Art des Zubehörs
Abschlussplatte
AAO663
GTIN
4017918068615
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-UDK-RELG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D