Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2777030 - UDK-RELG 2
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2777030
MANUID
Product number of the Manufacturer
2777030
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de base
DESCLONG
Description long
Embases multipolaires avec point-test et connexions doubles au même potentiel de chaque côté, pour profilé NS 32 ou NS 35/7,5, avec flasque, pour fiches ST-REL..., ST-OV... et ST-OE..., 2 pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UDK-RELG 2
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918068622
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
14.5 mm
BAA020
hauteur
63.63 mm
AAF040
poids net
0.034 kg
BAB577
profondeur
113 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
BAD470
avec raccordements détachables
No
BAD454
extension des fonctions possible
No
AAO663
GTIN
4017918068622
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de base
AAU734
Manufacturer product description
Embases multipolaires avec point-test et connexions doubles au même potentiel de chaque côté, pour profilé NS 32 ou NS 35/7,5, avec flasque, pour fiches ST-REL..., ST-OV... et ST-OE..., 2 pôles
AAO057
Product type
UDK-RELG 2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
TR
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D