Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27791-10 - Závitové kryty z nerezové oceli v provedení Hygienic DESIGN
Kusovník
27791-10-1116112
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál základní těleso
nerezové
D
Průměr
mm
D1
Závit
mm
H
Výška západky
mm
T
Délka
12 mm
T1
Délka
102 mm
SW
Otvor klíče
mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73269086
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D