Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2779320000 - CABTITE EP 24/14 GY
Nomenclature
Weidmueller 2779320000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2779320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE EP 24/14 GY
DESCSHORT
Description short
Plaque pour passage de câbles (système d’entrée de câbles) Cabtite (système d'entrée de câbles) TPE, gris, 149.6 x 58 x 29.2 mm, Profondeur: 29.2 mm, -40 °C...90 °C, IP66
DESCLONG
Description long
Plaque passe-câble permettant de connecter plusieurs câbles sur un boîtier d'installation.
GTIN
GTIN-Code
4064675048794
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
7035
BAA351
color
gray
BAB664
material
thermoplastic elastomers (TPE)
BAB894
Design
Screw
AAF040
Mass
0.107 kg
BAB577
depth
29.35 mm
BAA020
height
149.567 mm
BAF016
width
58.067 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D