Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2779320000 - CABTITE EP 24/14 GY
Lista materiale
Weidmueller 2779320000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2779320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE EP 24/14 GY
DESCSHORT
Description short
Piastra passaggio cavo (Sistema di inserimento cavi) Cabtite (sistema di inserimento cavi) TPE, grigio, 149.6 x 58 x 29.2 mm, Profondità: 29.2 mm, -40 °C...90 °C, IP66
DESCLONG
Description long
Sistema di piastra a flangia per la connessione di numerosi cavi in una custodia per l'installazione.
GTIN
GTIN-Code
4064675048794
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
7035
BAA351
color
gray
BAB664
material
thermoplastic elastomers (TPE)
BAB894
Design
Screw
AAF040
Mass
0.107 kg
BAB577
depth
29.35 mm
BAA020
height
149.567 mm
BAF016
width
58.067 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D