Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2779350000 - CABTITE EP 24/17 GY
Lista de materiales
Weidmueller 2779350000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2779350000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CABTITE EP 24/17 GY
DESCSHORT
Description short
Placa de pasacables (sistema de paso de cables) Cabtite (sistema de paso de cables) TPE, gris, 149.6 x 58 x 20.2 mm, Profundidad: 20.2 mm, -40 °C...90 °C, IP66
DESCLONG
Description long
Sistema de placas para conectar varios cables en una caja de instalación.
GTIN
GTIN-Code
4064675048923
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAT099
Color number according to RAL
7035
BAA351
color
gray
BAB664
material
thermoplastic elastomers (TPE)
BAB894
Design
Screw
AAF040
Mass
0.108 kg
BAB577
depth
20.35 mm
BAA020
height
149.567 mm
BAF016
width
58.067 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39259020
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D