Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 16
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27797 - Levelling feet with knurled base
Bill of material
27797-2806X040
BEST
Order No.
D
Diameter
28.5 mm
D1
thread
mm
H
Height
9.3 mm
H1
Height
mm
L
Length
mm
BELASTUNG
Load capacity max. kN (static load only)
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D