Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27804 - Embase pour pied articulé avec amortisseur de vibrations
Nomenclature
27804-20801
BEST
Référence
MATERIAL
Corps de base
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
mm
H
Hauteur
25
H1
Hauteur pour une pression N/mm2
mm
Entrez la valeur pour H1
Hauteur pour une pression N/mm2
mm
cm
inch
ft
BELASTUNG
Carge admissible (pour une pression de 0,4 N/mm²)
kN
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D