Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27804 - Swivel feet plates with vibration absorption
Bill of material
27804-20801
BEST
Order No.
MATERIAL
Main
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
H
height
25
H1
height under pressure N/mm2
mm
Enter value for H1
height under pressure N/mm2
mm
cm
inch
ft
BELASTUNG
Load capacity (under pressure of 0,4 N/mm²)
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D