Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27806 inch - Swivel feet with vibration absorption
Bill of material
27806-1A7
BEST
Order No.
MATERIAL
Main
W
Angle
°
D1
thread
mm
D
diameter
mm
D3
diameter
mm
H
height
mm
H1
height
mm
H2
height
mm
H3
height under pressure N/mm2
T
depth
mm
SW
width across flats
mm
BELASTUNG
Load capacity (under pressure of 0,4 N/mm²)
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D