Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2782640000 - AITB 2.5 N-L-PE DL
Lista materiałowa
Weidmueller 2782640000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2782640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AITB 2.5 N-L-PE DL
DESCSHORT
Description short
Wielopoziomowy blok zaciskowy, 24 A, Ciemnobeżowy
DESCLONG
Description long
Terminal rozdziału mocy w instalacji budynku.
GTIN
GTIN-Code
4064675058786
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
24 A
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
AAF040
Mass
0.021 kg
BAB577
depth
50.460 mm
BAA020
height
104.826 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D