Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2782640000 - AITB 2.5 N-L-PE DL
Stückliste
Weidmueller 2782640000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2782640000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AITB 2.5 N-L-PE DL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Installations-Etagenklemme, 24 A, dunkelbeige
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemme für die Energieverteilung in der Gebäudeinstallation.
GTIN
4064675058786
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF726
Bemessungsstrom
24 A
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
24 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.770 W
BAA351
Farbe
beige
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.500 mm²
AAF040
Masse
0.021 kg
BAB577
Tiefe
50.460 mm
BAA020
Höhe
104.826 mm
BAF016
Breite
5.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D