Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2782640000 - AITB 2.5 N-L-PE DL
Nomenclature
Weidmueller 2782640000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2782640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AITB 2.5 N-L-PE DL
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction d’installation multi-niveaux, 24 A, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Terminaison pour la distribution de l'énergie dans les installations du bâtiment.
GTIN
GTIN-Code
4064675058786
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
24 A
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
AAF040
Mass
0.021 kg
BAB577
depth
50.460 mm
BAA020
height
104.826 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D