Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2782640000 - AITB 2.5 N-L-PE DL
Спецификация
Weidmueller 2782640000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2782640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AITB 2.5 N-L-PE DL
DESCSHORT
Description short
Клеммная колодка многоуровневой установки, 24 A, Темно-бежевый
DESCLONG
Description long
Клемма для распределения питания при установке в зданиях.
GTIN
GTIN-Code
4064675058786
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF726
rated current
24 A
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
AAF040
Mass
0.021 kg
BAB577
depth
50.460 mm
BAA020
height
104.826 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D