Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2783150000 - SAIB-WDF-M-4S-IDC-M12-D-COD
Stückliste
Weidmueller 2783150000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2783150000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIB-WDF-M-4S-IDC-M12-D-COD
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar) Schneidklemmanschluss, M12, 0.14 mm², 0.34 mm², 5 - 9.7 mm, Polzahl: 4, Schirmanschluss: Ja
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung von Leitern. Platzsparende Bauform.
GTIN
4064675059875
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.340 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
4
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
5 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
9.700 mm
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zink-Druckguss
AAT080
Polzahl
4
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing vernickelt
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAF040
Masse
0.030 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
AAO263
Land der Zolltarifnummer
Deutschland
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D