Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27840 - Levelling feet for aluminium profiles
Bill of material
27840-300808
BEST
Order No.
HUB
stroke
mm
Enter value for HUB
stroke
mm
cm
inch
ft
A
for aluminium profiles
mm
B
width
mm
C
for slot
mm
D
diameter
mm
D1
thread
D2
Thread for countersunk screw
H
height
mm
H1
mm
L
Length
9 mm
SW1
width across flats
mm
SW2
width across flats
mm
BELASTUNG
load capacity max.
1,5 kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D