Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2784160000 - HDC-C-HE-BM0.5KO
Kusovník
Weidmueller 2784160000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2784160000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HDC-C-HE-BM0.5KO
DESCSHORT
Description short
Kontakt (průmyslové zásuvné konektory) Zásuvka, 0.5 mm²
DESCLONG
Description long
Kontaktní prvek pro připojení vodiče k průmyslovému konektoru.
GTIN
GTIN-Code
4064675060895
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
female
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.500 mm²
AAC194
Type of packaging
Contact (industry plug-in connectors)
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAF726
rated current
16 A
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAB202
Insulation stripped length
7.5 mm
AAF040
Mass
0.002 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D