Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2784160000 - HDC-C-HE-BM0.5KO
Stückliste
Weidmueller 2784160000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2784160000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HDC-C-HE-BM0.5KO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontakt (Industriesteckverbinder) Buchse, 0.5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Kontaktelement für das Anschließen eines Leiters an einem Industriesteckverbinder.
GTIN
4064675060895
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB754
Kontaktausführung
weiblich
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.500 mm²
AAC194
Verpackungsart
Contact (industry plug-in connectors)
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAB202
Abisolierlänge
7.5 mm
AAF040
Masse
0.002 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D