Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 48
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
27850 - Cerniere in plastica, amovibili, sinistra
Lista materiale
27850-1402320
BEST
N. d'ordine
W
Angolo di rotazione
mm
Inserisci valore per W
Angolo di rotazione
mm
cm
inch
ft
AUSF
Versione:
sinistra
MATERIAL
Materiale
Kunststoff
A
Distanza
mm
A1
Distanza
mm
A2
Distanza
mm
A3
Lunghezza
mm
A4
Lunghezza
mm
B
Larghezza
48 mm
B2
Larghezza
28 mm
D1
Diametro
6.6 mm
D2
Diametro
6 mm
D3
Diametro
14 mm
H
Altezza
9 mm
F1
F2 kN
kN
F2
F2 max. kN
kN
GEW
Peso ca.
kg
INFO
Note tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D