Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 48
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27850 - Závěsy plastové, vysazovací, pravé
Kusovník
27850-2402320
BEST
Objednací číslo
W
úhelníky
°
AUSF
Provedení
pravé
MATERIAL
Materiál
Kunststoff
A
Vzdálenost
mm
A1
Vzdálenost
mm
A2
Vzdálenost
mm
A3
Délka
mm
A4
Délka
mm
B
Šířka
48 mm
B2
Šířka
28 mm
D1
Průměr
6.6 mm
D2
Průměr
6 mm
D3
Průměr
14 mm
H
Výška
9 mm
F1
F2 kN
kN
F2
F2 max. kN
kN
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D