Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 28
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
27851 - Bisagras de plástico, separables, desmontables
Lista de materiales
27851-60333302
BEST
Referencia
FORM
Forma
FORMT
Modelo de forma
MATERIAL
Material
Kunststoff
A
Separación
mm
A1
Separación
mm
A2
Separación
mm
A3
Longitud
mm
A4
Longitud
mm
B
Anchura
48 mm
B2
Anchura
28 mm
D1
Diamètre
6.6 mm
D2
Diamètre
6 mm
D3
Diamètre
14 mm
H
Altura
9 mm
F1
F1 máx kN
N
F2
F2 max. kN
N
TRAG
Capacidad de carga
N
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D